17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2004 ロートスプレー用定量バルブ

通常単価(税別)
252,532
税込単価
277,785
通常出荷日:9日目

【特長】・ロックタイトM2004定量塗布バルブは空気圧復動シリンダーにより作動します・シリンダー上昇時...

詳細を確認
  • JANコード
    4976742514135
  • トラスココード
    705-9696
  • 質量(g)
    510.000
  • 全長(mm)
    210
  • 適合機種
    ロックタイトロートスプレー用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1762497
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1762497の仕様・寸法情報

JANコード
4976742514135
トラスココード
705-9696
質量(g)
510.000
全長(mm)
210
適合機種
ロックタイトロートスプレー用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1762497
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252,532
( 277,785 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイトM2004定量塗布バルブは空気圧復動シリンダーにより作動します
・シリンダー上昇時に液タンクより供給される接着剤を機械的にストローク調整可能なプランジャーに充填します
・シリンダー下降時にプランジャーを押し下げることにより充填していた接着剤を吐出します
・この吐出する量はプランジャーの充填量に等しく、プランジャーを機械的にストローク調整することにより吐出量が一定となり、温度変化の影響を受けにくく、毎回安定した量が塗布できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2004 ロートスプレー用定量バルブの型番1762497のページです。 型番1762497に関する仕様情報を記載しております。
M2004 ロートスプレー用定量バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2004 ロートスプレー用定量バルブ
ロックタイト ペリスタルテックポンプ
ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)
タイロンチューブ 10m
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 70kPa
パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルオートニクス(ディスペンサー関連)武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格252,532234,4021,3486,51016,00037,973
通常出荷日9日目6日目1日目7日目10日目7日目
JANコード497674251413500793409883474976742513473---
トラスココード705-9696207-2545758-5551---
質量(g)510.0002100.0----
全長(mm)210-----
適合機種ロックタイトロートスプレー用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト