17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付)

通常単価(税別)
130,031448,918
税込単価
143,034493,810
通常出荷日:6日目~7日目

ヘンケル社のディスペンサー用パーツ ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付) シリーズです

ご注意

  • ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

外径(mm)

針長(mm)

仕様

作動空気圧

(MPa)

液圧

(MPa)

内容量

最小発注数量
0079340971363
568-6040
300.000
-
-
-
32
127
-
-
-
-
1個
0079340980099
568-6561
79.000
-
-
-
26.9
78.5
-
-
-
-
1個
7798245121569
568-6015
5000.0
357
363
214
-
-
-
-
-
-
1個
0079340971165
491-5429
340.000
-
-
-
-
-
空気チューブ:φ4ウレタン白×1m
0.4~0.7
0.4
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,031
( 143,034 )
7日目
166,688
( 183,357 )
7日目
448,918
( 493,810 )
7日目
162,320
( 178,552 )
6日目

詳細情報

基本情報

ヘンケル社のディスペンサー用パーツ ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付) シリーズです

ご注意

  • ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドヘルド空圧アプリケーター(スイッチ付)
クリアシリンジ PSYシリーズ
手元スイッチ用ノズルガイド
パイロット 手元スイッチ単体 (1S入)
パイロット 交換用手元スイッチ (10個入)
シリンジ(プランジャ付)
メーカーヘンケル武蔵エンジニアリングオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格130,031-5,552 -12,97025,2226,4859,639 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜7日目8日目7日目7日目
商品種類ディスペンサー型接着剤-----
その他-----
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト