ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パイプ切断機 ビーバーSAW280SP

通常単価(税別)
427,786円
税込単価
470,565円
通常出荷日:2日目

【特長】・大口径パイプ切断機(Φ40-280mm)でありながら、小型軽量(質量13.3kg)で機動性に...

詳細を確認
  • エンジン発電機を使用する場合は、インバータ制御付エンジン発電機(単相出 力3.5KVA 以上)を使用してください。
  • インバータ制御が付いていないエンジン発電機を使用すると本機の故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EX280SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EX280SPの仕様・寸法情報

トラスココード
680-1791
JANコード
4991756388671
質量(g)
13300.0
高さ(mm)
280
全長(mm)
470
幅(mm)
330

型番リスト

表示件数
型番
EX280SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427,786円
( 470,565円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径パイプ切断機(Φ40-280mm)でありながら、小型軽量(質量13.3kg)で機動性に優れています
・ラインレーザー新装備で切断位置を素早く合わせることができ、迅速に作業が行えます
・過負荷インジケータを装備し、本機の負荷状態を3色のLEDライトで表示
・モーターの過負荷を防ぎます
・切断材に応じて高速/低速の2段階変速が可能でノコ刃の耐久性が向上
・市販集塵機と接続できる集塵ノズルを標準装備し、厚みのある樹脂管等では切断と同時に切粉の集塵が可能です
【用途】
・鋼管・ライニング鋼管・鋳鉄管・ステンレス管・各種プラスチックパイプなど、あらゆる新設パイプの直角切断

ご注意

  • エンジン発電機を使用する場合は、インバータ制御付エンジン発電機(単相出 力3.5KVA 以上)を使用してください。
  • インバータ制御が付いていないエンジン発電機を使用すると本機の故障の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ切断機 ビーバーSAW280SPの型番EX280SPのページです。 型番EX280SPに関する仕様情報を記載しております。
パイプ切断機 ビーバーSAW280SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ切断機 ビーバーSAW280SP
ビーバーSAW360SP
ビーバーSAW
パイプ切断機ビーバーSAW替刃
パイプ切断機ビーバーSAW替刃(超硬・サーメット)
ビーバーSAWダイヤモンド
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格427,786円568,653円165,610円10,759円 -9,182円 -38,709円 -
通常出荷日2日目2日目5日目1日目〜7日目6日目
トラスココード680-1791405-1304698-6596---
JANコード499175638867149917563537304991756390568---
質量(g)13300.017300.05800---
高さ(mm)280496240---
全長(mm)470505300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました