ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ビーバーSAW

通常単価(税別)
144,253
税込単価
158,678
通常出荷日:5日目

【特長】・材料・サイズに合わせて回転速度の調整ができるため、SUS管切断口数が大幅にアップします・17...

詳細を確認
  • 発電機を使用する際はインバータ発電機をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EX170E2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX170E2の仕様・寸法情報

トラスココード
698-6596
JANコード
4991756390568
質量(g)
5800
高さ(mm)
240
消費電力(W)
1010
切断能力(A)
10~150
全長(mm)
300
定格電流(A)
10.8
電圧(V)
100
幅(mm)
220
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
1600~3500
適合チップソー
超硬B140(EX7010486)、サーメットB140(EX7010496)、ダイヤモンドB140(EX7010492)

型番リスト

表示件数
型番
EX170E2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,253
( 158,678 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料・サイズに合わせて回転速度の調整ができるため、SUS管切断口数が大幅にアップします
・170mmまでの大口径パイプを、手軽に・速く・直角切断が可能なため、そのまま溶接も可能です
・ビーバーSAW専用チップソーの開発により、火花・粉じんが少なく、切断面の焼け・バリを残さず安全作業ができます
・超軽量・小型でどんな現場へも持ち運び楽です
・大口径パイプ・長尺パイプも一人でセッティングできるパイプサポート付きです
・コンパクトで狭い場所でも作業が可能です
・電子制御モータにより、切断時ののこ刃回転数を一定に保ち、過負荷を防止できます
【用途】
・鋼管・ライニング鋼管・鋳鉄管・ステンレス管・銅管・アルミニウム管・各種プラスチックパイプなど、あらゆる新設パイプの直角切断
・ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に
・塩ビ、排水マス縦管切断に最適

ご注意

  • 発電機を使用する際はインバータ発電機をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーバーSAWの型番EX170E2のページです。 型番EX170E2に関する仕様情報を記載しております。
ビーバーSAWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーバーSAW
ビーバーSAW360SP
パイプ切断機 ビーバーSAW280SP
"ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型
パイプ切断機 ビーバーSAW170・170E ECO EX170E
ビーバーSAWダイヤモンド
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格144,253509,873382,886121,569119,02335,255 -
通常出荷日5日目2日目2日目1日目1日目6日目
トラスココード698-6596405-1304680-1791351-5168351-5176-
JANコード499175639056849917563537304991756388671---
質量(g)580017300.013300.058005800-
高さ(mm)240496280---
消費電力(W)10102500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト