ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パイプ切断機ビーバーSAW替刃(超硬・サーメット)

通常単価(税別)
9,182円~13,864円
税込単価
10,100円~15,250円
通常出荷日:7日目

【特長】・ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。・焼け・バリを...

詳細を確認
  • 安全上の理由により、ビーバーSAW280Eには使用できません。
  • 既設管の切断はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
690-7613
4991756393255
154
チップ:超硬
1個
690-7614
4991756393262
147
チップ:サーメット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,182円
( 10,100円 )
7日目
13,864円
( 15,250円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
・焼け・バリを残さず美しい切断面です。
・バツグンの切れ味です。
【用途】
・ビーバーSAW専用替刃に。
【材質】
・チップ:超硬
・台金:工具鋼

ご注意

  • 安全上の理由により、ビーバーSAW280Eには使用できません。
  • 既設管の切断はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ切断機ビーバーSAW替刃(超硬・サーメット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ切断機ビーバーSAW替刃(超硬・サーメット)
パイプ切断機ビーバーSAW替刃
ビーバーSAW
パイプ切断機 ビーバーSAW280SP
ビーバーSAWダイヤモンド
パイプ切断機"アックスエアー"
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダ大同興業
通常価格9,182円-10,759円 -165,610円427,786円38,709円 -1,637,891円 -
通常出荷日7日目1日目〜5日目2日目6日目4日目
外径(mm)140-----
内径(mm)62-----
材質2台金:工具鋼-----
適合機種EX170、EX170E、EX360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト