ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ビーバーSAW360SP

通常単価(税別)
509,873
税込単価
560,860
通常出荷日:2日目

【特長】・単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載・ビーバーSAW専用チップソーの開発により、火花...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EX360SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX360SPの仕様・寸法情報

トラスココード
405-1304
JANコード
4991756353730
質量(g)
17300.0
高さ(mm)
496
消費電力(W)
2500
切断能力(A)
65~350
全長(mm)
505
定格電流(A)
20
幅(mm)
305
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
2850
適用チップソー
サーメットB165(EX7010497)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EX360SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509,873
( 560,860 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載
・ビーバーSAW専用チップソーの開発により、火花・粉じんが少なく、切断面の焼け・バリを残さず安全作業ができます
・頑丈なパイプクランプでパイプを支えるため、のこ刃の振れが少なく、切断端面が直角
・そのため、そのまま溶接が可能
【用途】
・鋼管・ライニング鋼管・鋳鉄管・ステンレス管・銅管・アルミニウム管・各種プラスチックパイプなど、あらゆる新設パイプの直角切断

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーバーSAW360SPの型番EX360SPのページです。 型番EX360SPに関する仕様情報を記載しております。
ビーバーSAW360SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーバーSAW360SP
ビーバーSAW
パイプ切断機 ビーバーSAW280SP
"ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型
パイプ切断機 ビーバーSAW170・170E ECO EX170E
ビーバーSAWダイヤモンド
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格509,873144,253382,886121,569119,02335,255 -
通常出荷日2日目5日目2日目1日目1日目6日目
トラスココード405-1304698-6596680-1791351-5168351-5176-
JANコード499175635373049917563905684991756388671---
質量(g)17300.0580013300.058005800-
高さ(mm)496240280---
消費電力(W)25001010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト