ファクトリーサプライ用品技術窓口

IHジャー炊飯器1升炊き

通常単価(税別)
63,525円
税込単価
69,878円
通常出荷日:8日目

【特長】・全面発熱5段IHとダイアモンド銅釜で、おいしい銀シャリを実現します・1升炊き小分け炊飯と「い...

詳細を確認
  • 炊飯容量
    1.8L(1合~1升)
  • JANコード
    4549980354124
  • 質量(g)
    5700.0
  • トラスココード
    356-0808

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR-HX18VC-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR-HX18VC-Sの仕様・寸法情報

炊飯容量
1.8L(1合~1升)
JANコード
4549980354124
質量(g)
5700.0
トラスココード
356-0808

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-HX18VC-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,525円
( 69,878円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面発熱5段IHとダイアモンド銅釜で、おいしい銀シャリを実現します
・1升炊き小分け炊飯と「いきいき保温」で、いつでもおいしいごはんを提供します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IHジャー炊飯器1升炊きの型番SR-HX18VC-Sのページです。 型番SR-HX18VC-Sに関する仕様情報を記載しております。
IHジャー炊飯器1升炊きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IHジャー炊飯器1升炊き
業務用IHジャー炊飯器
小型撹拌器
デジタル式撹拌器
撹拌器 MSシリーズ
撹拌器 RW20デジタル
メーカーPanasonicPanasonicケニスケニスケニスケニス
通常価格63,525円146,981円 -111,770円 -233,017円 -72,930円 -136,508円
通常出荷日8日目8日目8日目〜9日目〜4日目〜9日目
炊飯容量1.8L(1合~1升)-----
JANコード4549980354124-----
質量(g)5700.0-----
トラスココード356-0808-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました