ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用IHジャー炊飯器

通常単価(税別)
146,981円~202,633円
税込単価
161,679円~222,896円
通常出荷日:8日目

【特長】・「前炊き」「火力」「温度」「むらし」を変更することで、御店独自の炊きあがりにできます・玄米や...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    429
  • 消費電力(W)
    2700
  • 色
    ステンレス
  • 幅(mm)
    502
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    取手部分:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

電源(V)

炊飯容量

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
344
単相200
3.6L(5合~2升)
4549980082010
14400.0
201-2091
1個
410
単相200
5.4L(1升~3升)
4549077644176
16500.0
201-0587
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,981円
( 161,679円 )
8日目
202,633円
( 222,896円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「前炊き」「火力」「温度」「むらし」を変更することで、御店独自の炊きあがりにできます
・玄米や無洗米の自動メニューで、おいしく炊き上げます
【用途】
・業務用炊飯器、店舗でのおいしいご飯の提供に
【材質】
・本体:ステンレス
・取手部分:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用IHジャー炊飯器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用IHジャー炊飯器
IHジャー炊飯器1升炊き
小型撹拌器
デジタル式撹拌器
撹拌器 MSシリーズ
撹拌器 RW20デジタル
メーカーPanasonicPanasonicケニスケニスケニスケニス
通常価格146,981円-63,525円111,770円 -233,017円 -72,930円 -136,508円
通常出荷日8日目8日目8日目〜9日目〜4日目〜9日目
奥行(mm)429-----
消費電力(W)2700-----
色ステンレス-----
幅(mm)502-----
材質1本体:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト