ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,461円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりきれいです。・軽やかにテープが引き出せ、ピリ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,415円 ( 1,557円 ) | 4日目 |
1,685円 ( 1,854円 ) | 4日目 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 4日目 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 4日目 |
【特長】
・高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりきれいです。
・軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくいです。
・変質・変色しにくく、透明度の高いOPPフィルムを採用しています。
・GPNエコ商品ねっと掲載品です。
【材質】
・基材:ポリプロピレンフィルム
・粘着剤:アクリル系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック
4.4通常価格(税別):4,953円~

ニチバン
カートンテープ No.660PF
0通常価格(税別):832円~

スリーエムジャパン
スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)
4.9通常価格(税別):283円~

スリーエムジャパン
スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375
0通常価格(税別):880円~

ニチバン
カートンテープ No.640PF
5通常価格(税別):387円~

nitoms
透明梱包用テープNo.3303
4.6通常価格(税別):396円~

日東電工
ダンプロン60 No.3305
0通常価格(税別):1,447円

積水化学工業
梱包用OPPテープ
0通常価格(税別):884円

スリーエムジャパン
透明梱包用テープ 313シリーズ
0通常価格(税別):268円~