17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

キュービトロン3 クロスベルト 1184F

通常単価(税別)
4403,368
税込単価
4843,705
通常出荷日:9日目

【特長】・キュービトロン3は従来品よりも鋭利な三角形状です・従来品よりもさらに高速、長寿命、低発熱です...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550309391089
683-7861
13.000
520
20
1個
4550309391614
683-7862
220.000
3350
50
1個
4550309391607
683-7860
40.000
915
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
9日目
3,368
( 3,705 )
9日目
2,964
( 3,260 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービトロン3は従来品よりも鋭利な三角形状です
・従来品よりもさらに高速、長寿命、低発熱です
・重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します
【用途】
・高荷重の研磨、湯口の除去、厚板の寸法調整、特殊鋼の成形、溶接ビード除去などの重研削用途に
【材質】
・砥粒:精密成型砥粒(キュービトロン3)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン3 クロスベルト 1184Fのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト