17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キュービトロン2 クロスベルト 984F 60+

通常単価(税別)
2128,961
税込単価
2339,857
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです・重研磨に適した高い研磨力...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
566-8940
13.400
10×600
1個
567-3724
7.500
12×330
1個
566-5792
15.900
16×456
1個
567-2061
8
22×450
1個
567-5282
170.000
25×3350
1個
567-0533
80.000
25×915
1個
567-2130
120.000
38×1525
1個
567-3634
84.000
50×1525
1個
566-5709
40.000
50×490
1個
567-6834
65.300
60×500
1個
567-6842
300.000
75×1525
1個
568-9056
240.000
75×2100
1個
566-7336
310.000
75×2500
1個
567-2117
624.700
75×4175
1個
566-5750
231.100
100×1139
1個
567-2073
242.000
100×1525
1個
567-2123
320.000
100×2100
1個
567-2044
797.200
130×3080
1個
567-2037
675.000
150×3080
1個
567-6881
1057.000
150×3515
1個
566-5760
1064.000
180×2950
1個
567-5240
500.000
200×2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
9日目
212
( 233 )
9日目
274
( 301 )
9日目
318
( 350 )
9日目
1,616
( 1,778 )
9日目
546
( 601 )
9日目
1,240
( 1,364 )
9日目
1,630
( 1,793 )
9日目
719
( 791 )
9日目
870
( 957 )
9日目
2,381
( 2,619 )
9日目
3,121
( 3,433 )
9日目
3,376
( 3,714 )
9日目
5,376
( 5,914 )
9日目
2,010
( 2,211 )
9日目
3,174
( 3,491 )
9日目
3,862
( 4,248 )
9日目
7,049
( 7,754 )
9日目
7,764
( 8,540 )
9日目
8,756
( 9,632 )
9日目
8,961
( 9,857 )
9日目
7,406
( 8,147 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです
・重研磨に適した高い研磨力が特長です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 クロスベルト 984F 60+のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト