17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

トライザクトクロスベルト307EA,A16

通常単価(税別)
4714,690
税込単価
5185,159
通常出荷日:9日目

【特長】・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
566-7395
15.000
10×1525
1個
567-5263
3.900
10×330
1個
567-5275
30.200
12×3350
1個
566-8899
15.000
13×1525
1個
566-7341
40.000
13×3350
1個
567-2140
8.900
20×520
1個
567-5299
9.500
20×545
1個
568-8517
110.400
25×1525
1個
567-0563
61.200
25×3350
1個
567-6855
80.000
26×3350
1個
566-7318
200.000
30×3350
1個
567-0473
100.000
31×3350
1個
566-8897
80.000
35×2100
1個
566-7334
50.000
45×3350
1個
566-5743
28.600
50×633
1個
567-5204
115.100
90×1700
1個
567-3621
104.000
100×2100
1個
566-5747
252.500
100×3330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
9日目
471
( 518 )
9日目
971
( 1,068 )
9日目
644
( 708 )
9日目
894
( 983 )
9日目
546
( 601 )
9日目
550
( 605 )
9日目
838
( 922 )
9日目
1,318
( 1,450 )
9日目
1,357
( 1,493 )
9日目
1,819
( 2,001 )
9日目
1,858
( 2,044 )
9日目
1,736
( 1,910 )
9日目
2,411
( 2,652 )
9日目
871
( 958 )
9日目
2,619
( 2,881 )
9日目
3,393
( 3,732 )
9日目
4,690
( 5,159 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライザクトクロスベルト307EA,A16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライザクトクロスベルト307EA,A16
トライザクトクロスベルト307EA,A65
トライザクトクロスベルト237AA,A16
307EA トライザクトベルト
トライザクトクロスベルト237AA,A65
トライザクトクロスベルト237AA,A45
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格471-624 -471 -981 -546 -600 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト