17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

トライザクトクロスベルト237AA,A65

通常単価(税別)
3618,653
税込単価
3979,518
通常出荷日:9日目

【特長】・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
567-5118
28.700
20×1525
1個
567-9860
10.500
20×520
1個
567-3552
24.000
25×475
1個
567-5145
15.800
30×460
1個
568-1439
24.400
30×540
1個
567-3562
89.600
35×3350
1個
568-3034
66.400
50×1525
1個
568-1496
62.000
50×1570
1個
567-9845
22.700
50×469
1個
567-3579
51.200
50×915
1個
568-7928
246.000
93×3144
1個
567-6778
180.800
100×2100
1個
567-8359
137.600
100×3350
1個
567-3616
500.000
100×5200
1個
567-8313
275
150×2100
1個
568-1420
250.000
200×1525
1個
567-6811
180.000
31×3350
1個
567-0469
180.000
51×3350
1個
566-7350
180.000
44×3350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
9日目
361
( 397 )
9日目
388
( 427 )
9日目
454
( 499 )
9日目
498
( 548 )
9日目
2,284
( 2,512 )
9日目
1,714
( 1,885 )
9日目
1,709
( 1,880 )
9日目
772
( 849 )
9日目
1,100
( 1,210 )
9日目
5,329
( 5,862 )
9日目
4,033
( 4,436 )
9日目
6,063
( 6,669 )
9日目
8,653
( 9,518 )
9日目
6,049
( 6,654 )
9日目
6,202
( 6,822 )
9日目
2,103
( 2,313 )
9日目
3,213
( 3,534 )
9日目
2,986
( 3,285 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライザクトクロスベルト237AA,A65のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト