17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が48型番あります。

クロスベルト784F,80+

通常単価(税別)
17746,343
税込単価
19550,977
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです・36+から180+までの...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
568-9070
34.500
30×480
1個
566-7297
37.700
20×915
1個
566-7301
535.600
80×3350
1個
568-9086
170.000
100×4900
1個
567-6791
225.000
300×2100
1個
566-8923
43.000
10×2100
1個
567-0482
10.600
10×460
1個
567-5244
37.700
12×1525
1個
567-0499
12.500
12×460
1個
567-5272
114.000
17×3350
1個
567-8380
80.000
20×2500
1個
567-6872
15.000
20×330
1個
566-8933
40.000
20×3350
1個
566-7387
20.000
20×460
1個
566-8896
90.000
25×1525
1個
566-5722
109.700
25×2100
1個
567-5264
180.000
25×3350
1個
567-0507
51.200
25×915
1個
567-5309
160
30×3500
1個
567-6790
244.300
36×3350
1個
566-5759
240.000
40×3350
1個
567-2116
70.000
42×1115
1個
567-6786
80.000
50×1170
1個
567-2137
160
50×1525
1個
567-0523
80.000
50×2100
1個
567-8417
360.000
50×3350
1個
567-8390
90.000
50×915
1個
567-8423
18.000
60×260
1個
567-6832
160
70×2100
1個
567-3678
154.200
75×1000
1個
567-8396
232.000
75×1525
1個
567-2088
376.500
75×2500
1個
567-0530
500.000
75×3350
1個
567-0467
200.000
93×3144
1個
568-8989
300.000
100×2100
1個
566-8928
500.000
100×5200
1個
566-5764
186.800
100×915
1個
566-7300
8241.000
1150×3600
1個
568-9087
223.000
120×915
1個
566-5724
460.000
125×2255
1個
567-3624
180.000
125×915
1個
567-5256
225.000
150×2100
1個
566-8944
655.200
180×1800
1個
567-3620
617.700
200×1525
1個
567-5301
1003.000
200×2500
1個
566-7363
156.000
292×476
1個
567-2127
1448.000
350×2050
1個
566-8973
1000.000
445×3380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
9日目
361
( 397 )
9日目
3,546
( 3,901 )
9日目
5,446
( 5,991 )
9日目
7,630
( 8,393 )
9日目
396
( 436 )
9日目
177
( 195 )
9日目
361
( 397 )
9日目
191
( 210 )
9日目
872
( 959 )
9日目
779
( 857 )
9日目
205
( 226 )
9日目
1,005
( 1,106 )
9日目
240
( 264 )
9日目
625
( 688 )
9日目
812
( 893 )
9日目
1,228
( 1,351 )
9日目
421
( 463 )
9日目
1,223
( 1,345 )
9日目
1,720
( 1,892 )
9日目
1,915
( 2,107 )
9日目
982
( 1,080 )
9日目
1,177
( 1,295 )
9日目
1,244
( 1,368 )
9日目
1,300
( 1,430 )
9日目
2,388
( 2,627 )
9日目
840
( 924 )
9日目
486
( 535 )
9日目
2,215
( 2,437 )
9日目
1,344
( 1,478 )
9日目
1,817
( 1,999 )
9日目
2,762
( 3,038 )
9日目
3,327
( 3,660 )
9日目
3,898
( 4,288 )
9日目
3,164
( 3,480 )
9日目
6,651
( 7,316 )
9日目
1,679
( 1,847 )
9日目
46,343
( 50,977 )
9日目
1,964
( 2,160 )
9日目
3,905
( 4,296 )
9日目
2,044
( 2,248 )
9日目
4,406
( 4,847 )
9日目
4,640
( 5,104 )
9日目
5,186
( 5,705 )
9日目
6,835
( 7,519 )
9日目
3,123
( 3,435 )
9日目
9,612
( 10,573 )
9日目
18,164
( 19,980 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです
・36+から180+までの幅広いグレード展開により、使いやすく適切な選定を行うことができます

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスベルト784F,80+のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト