17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

キュービトロンII クロスベルト 981F 番手:40+

キュービトロンII クロスベルト 981F 番手:40+
通常単価(税別)
451円~3,486円
税込単価
496円~3,835円
通常出荷日:1日目~9日目

キュービトロンII クロスベルト 981Fは、研磨、溶接除去、仕上げ、ブレンディングを主な用途とする研...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
330
-
566-7383
9.3
1個
20
520
4549395950645
161-1206
25
20個
40
520
-
567-5217
47.1
1個
75
3350
-
567-5255
502.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451円
( 496円 )
9日目
557円
( 613円 )
1日目
663円
( 729円 )
9日目
3,486円
( 3,835円 )
9日目

詳細情報

基本情報

キュービトロンII クロスベルト 981Fは、研磨、溶接除去、仕上げ、ブレンディングを主な用途とする研磨サンディングベルトです。
【特長】
・高速研削に対応した精密成形砥粒を使用しています。
・耐水性素材と研削補助により、アルミニウム、青銅、真鍮に使用する際の目詰まり防止に液体冷却剤を使用できます。
・一体型の乾式潤滑剤により、軟質金属の研磨時の負荷を軽減します。
【共通仕様】
・番手:40+
・基材:ポリエステル
・砥粒:精密成型砥粒

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

型番粒度(番手)幅(mm)長さ(mm)
981F-40-12X330-FL40+12330
981F 40 20X520 FL20520
981F-40-40X520-FL40520
981F-40-75X3350-FL753350
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キュービトロンII クロスベルト 981F 番手:40+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロンII クロスベルト 981F 番手:40+
クロスベルト957F 40
キュービトロン2 クロスベルト 784F 50+
キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:120+
キュービトロン2 クロスベルト 984F 80+
キュービトロン2 クロスベルト 984F #80
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格451円-466円 -453円 -433円 -501円 -464円 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目〜1日目〜9日目1日目〜
粒度(#)40--120-80
使用工具ベルトサンダー--ベルトサンダー-卓上装置
基材布--布-布
砥粒セラミック--セラミック-砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
用途面取り / 乾式研磨--バリ取り / 面取り / 湿式・乾式併用-ビード除去
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト