17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

キュービトロン2 クロスベルト 784F 150+

通常単価(税別)
3115,449
税込単価
3425,994
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです・36+から180+までの...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
567-5199
583.800
93×3144
1個
566-5816
28.500
17×3350
1個
567-6828
110.000
25×2100
1個
567-5262
37.300
25×633
1個
568-8999
51.100
25×913
1個
568-9038
80.000
35×2100
1個
566-7309
193.700
38×2500
1個
567-3660
80.000
50×2100
1個
566-7337
320.000
50×3350
1個
567-8384
76.100
50×710
1個
567-0559
96.200
50×913
1個
567-8415
80.000
50×915
1個
567-8399
13.000
60×260
1個
566-5778
403.200
60×3350
1個
566-7304
488.100
100×2440
1個
568-9022
668.000
100×3350
1個
566-7307
637.500
150×2100
1個
567-8385
844.900
200×2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,598
( 3,958 )
9日目
807
( 888 )
9日目
754
( 829 )
9日目
311
( 342 )
9日目
393
( 432 )
9日目
1,053
( 1,158 )
9日目
1,333
( 1,466 )
9日目
1,205
( 1,326 )
9日目
2,205
( 2,426 )
9日目
665
( 732 )
9日目
788
( 867 )
9日目
789
( 868 )
9日目
468
( 515 )
9日目
2,644
( 2,908 )
9日目
3,335
( 3,669 )
9日目
4,095
( 4,505 )
9日目
4,089
( 4,498 )
9日目
5,449
( 5,994 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです
・36+から180+までの幅広いグレード展開により、使いやすく適切な選定を行うことができます

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 クロスベルト 784F 150+のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト