17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。

キュービトロン2 クロスベルト 984F 36+

通常単価(税別)
23014,648
税込単価
25316,113
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです・重研磨に適した高い研磨力...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
566-8924
160
50×2440
1個
568-8530
9.300
12×330
1個
566-5757
15.900
16×456
1個
566-7347
24.000
20×1525
1個
567-0550
240.000
25×3350
1個
567-8407
204.600
30×3350
1個
567-5231
190.000
30×533
1個
567-8425
80.000
30×535
1個
567-3617
170.000
34×1565
1個
567-3659
80.000
35×1525
1個
566-7298
164.000
38×1525
1個
567-6867
140.000
38×3350
1個
566-7290
100.000
40×1525
1個
566-7331
130.000
50×1525
1個
567-3637
186.800
50×1830
1個
566-8943
302.400
50×3000
1個
567-0521
60.000
50×490
1個
567-6846
370.100
55×3350
1個
567-3644
320.200
60×2650
1個
567-2142
480.000
75×2500
1個
567-3632
480.000
75×2570
1個
567-8377
660.000
75×3350
1個
567-8403
231.100
100×1139
1個
568-9008
500.000
100×2100
1個
566-8965
410.000
110×1525
1個
567-8368
900.000
125×2800
1個
567-3702
637.500
150×2100
1個
566-8914
1250.000
150×3515
1個
567-8394
750.000
200×1525
1個
566-5749
1600.000
200×3350
1個
568-9026
340.200
250×628
1個
566-8876
1203.000
430×1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
9日目
230
( 253 )
9日目
300
( 330 )
9日目
796
( 876 )
9日目
1,891
( 2,080 )
9日目
2,267
( 2,494 )
9日目
516
( 568 )
9日目
516
( 568 )
9日目
1,068
( 1,175 )
9日目
1,344
( 1,478 )
9日目
1,170
( 1,287 )
9日目
2,877
( 3,165 )
9日目
1,542
( 1,696 )
9日目
1,874
( 2,061 )
9日目
2,190
( 2,409 )
9日目
3,414
( 3,755 )
9日目
812
( 893 )
9日目
3,859
( 4,245 )
9日目
3,397
( 3,737 )
9日目
4,027
( 4,430 )
9日目
4,129
( 4,542 )
9日目
5,792
( 6,371 )
9日目
2,352
( 2,587 )
9日目
4,594
( 5,053 )
9日目
3,825
( 4,208 )
9日目
7,443
( 8,187 )
9日目
6,890
( 7,579 )
9日目
10,509
( 11,560 )
9日目
6,954
( 7,649 )
9日目
13,200
( 14,520 )
9日目
4,343
( 4,777 )
9日目
14,648
( 16,113 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです
・重研磨に適した高い研磨力が特長です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 クロスベルト 984F 36+のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト