17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

キュービトロン2 クロスベルト 984F #36

通常単価(税別)
2,0033,551
税込単価
2,2033,906
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています・重研磨に適しており、高荷重で高い...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4548623962757
102-9879
0.000
2100
50
1個
4548623656038
104-2380
420.000
3350
50
1個
4548623692753
108-9779
304.000
1525
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,003
( 2,203 )
9日目
3,551
( 3,906 )
4日目
2,274
( 2,501 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています
・重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します
・総研磨量が大きく長寿命です
【用途】
・ステンレス鋼、普通鋼などの幅広い研削に
【材質】
・砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 クロスベルト 984F #36のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト