17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キュービトロン2 クロスベルト 984F 80+

通常単価(税別)
26356,809
税込単価
28962,490
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです・重研磨に適した高い研磨力...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
566-8937
5.000
8×300
1個
567-0528
15.900
16×456
1個
567-3696
8.500
22×450
1個
568-9045
160
25×3350
1個
566-5725
40.000
30×478
1個
566-7351
198.000
35×3350
1個
566-8878
70.000
38×1115
1個
566-5804
260.000
40×3350
1個
566-8961
200.000
50×2640
1個
567-6796
200.000
60×2743
1個
567-0555
220.000
70×2100
1個
566-5738
170.000
75×1256
1個
567-6859
228.000
100×1525
1個
566-7369
300.000
100×2100
1個
567-5241
200.000
100×5570
1個
567-8419
150
100×6045
1個
567-8369
330.000
110×2100
1個
568-9010
5600.000
1150×3600
1個
567-0492
125.000
150×2100
1個
567-3718
300.000
150×915
1個
566-7366
250.000
160×2100
1個
566-8962
400.000
200×1525
1個
567-0512
950.000
200×3500
1個
567-5228
675.000
230×2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
9日目
263
( 289 )
9日目
305
( 336 )
9日目
1,504
( 1,654 )
9日目
404
( 444 )
9日目
1,682
( 1,850 )
9日目
911
( 1,002 )
9日目
2,344
( 2,578 )
9日目
2,366
( 2,603 )
9日目
2,935
( 3,229 )
9日目
2,716
( 2,988 )
9日目
1,908
( 2,099 )
9日目
2,969
( 3,266 )
9日目
3,602
( 3,962 )
9日目
8,302
( 9,132 )
9日目
8,965
( 9,862 )
9日目
3,959
( 4,355 )
9日目
56,809
( 62,490 )
9日目
5,402
( 5,942 )
9日目
2,405
( 2,646 )
9日目
5,760
( 6,336 )
9日目
5,514
( 6,065 )
9日目
10,637
( 11,701 )
9日目
7,905
( 8,696 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです
・重研磨に適した高い研磨力が特長です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 クロスベルト 984F 80+のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト