ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

クロスベルト784F,180+

通常単価(税別)
547円~8,146円
税込単価
602円~8,961円
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。・36+から180+まで...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
567-3639
350.200
52×3350
1個
567-8418
52.900
50×475
1個
566-7367
37.7
20×915
1個
567-0483
60.000
25×915
1個
568-9080
156.7
50×1525
1個
567-5210
240
50×1830
1個
566-8904
80
50×2100
1個
566-7386
300.000
50×3350
1個
567-5273
96.2
50×913
1個
566-7329
80
50×915
1個
567-5293
12
60×260
1個
567-6800
583.8
93×3144
1個
567-0491
280
100×1525
1個
566-8979
637.5
150×2100
1個
566-5807
617.700
200×1525
1個
567-5302
1745.000
330×2630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,356円
( 2,592円 )
9日目
658円
( 724円 )
9日目
547円
( 602円 )
9日目
581円
( 639円 )
9日目
1,041円
( 1,145円 )
9日目
1,153円
( 1,268円 )
9日目
1,252円
( 1,377円 )
9日目
2,020円
( 2,222円 )
9日目
816円
( 898円 )
9日目
818円
( 900円 )
9日目
674円
( 741円 )
9日目
3,192円
( 3,511円 )
9日目
2,050円
( 2,255円 )
9日目
3,516円
( 3,868円 )
9日目
3,583円
( 3,941円 )
9日目
8,146円
( 8,961円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。
・36+から180+までの幅広いグレード展開により、使いやすく適切な選定を行うことができます。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスベルト784F,180+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスベルト784F,180+
クロスベルト784F,80+
クロスベルト726A 180+
キュービトロン2 クロスベルト 784F 50+
キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:120+
キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:60+
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格547円-455円 -706円 -453円 -433円 -435円 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト