17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

トライザクトクロスベルト237AA,A45

通常単価(税別)
4548,188
税込単価
4999,007
通常出荷日:9日目

【特長】・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
567-9840
10
25×1525
1個
567-9852
42.800
30×1525
1個
567-5168
40.000
30×460
1個
568-7857
30.000
30×540
1個
568-1461
66.000
50×1525
1個
567-9871
50.400
50×915
1個
567-5198
111.900
65×2286
1個
568-7315
335.800
73×2286
1個
567-9898
132.000
100×1525
1個
567-5121
58.400
100×2100
1個
567-9883
400.000
100×4900
1個
568-3056
200.000
110×2100
1個
567-5152
275
150×2100
1個
567-3554
300.000
160×2100
1個
568-8502
275
200×1525
1個
568-1455
35.800
26×1610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
454
( 499 )
9日目
498
( 548 )
9日目
1,714
( 1,885 )
9日目
1,100
( 1,210 )
9日目
3,038
( 3,342 )
9日目
3,409
( 3,750 )
9日目
3,340
( 3,674 )
9日目
3,227
( 3,550 )
9日目
8,188
( 9,007 )
9日目
4,435
( 4,879 )
9日目
6,049
( 6,654 )
9日目
6,451
( 7,096 )
9日目
6,202
( 6,822 )
9日目
932
( 1,025 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライザクトクロスベルト237AA,A45のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト