ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

クロスベルト947A,40+

通常単価(税別)
677円~5,177円
税込単価
745円~5,695円
通常出荷日:9日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。・軽いタッチで研磨ができ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
568-8986
16.000
12×610
1個
567-3676
156.7
50×1525
1個
566-5768
186.8
50×1830
1個
567-0517
160
55×1525
1個
567-0516
700.000
200×1525
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677円
( 745円 )
9日目
1,749円
( 1,924円 )
9日目
1,935円
( 2,129円 )
9日目
1,859円
( 2,045円 )
9日目
5,177円
( 5,695円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。
・軽いタッチで研磨ができ、中間仕上げにも適しています。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスベルト947A,40+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスベルト947A,40+
クロスベルト957F 40
キュービトロンII クロスベルト 981F 番手:40+
3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”
クロスベルト726A 120+
クロスベルト363A,80
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格677円-466円 -451円 -458円 -706円 -459円 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目〜9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト