ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    ミニター

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    -

    通常価格(税別):3,215円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm【10個入り】

    ミニター

    ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm【10個入り】

    3.7

    通常価格(税別):2,640円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

クロスベルト726A 180+

通常単価(税別)
706円~2,566円
税込単価
777円~2,823円
通常出荷日:9日目

【特長】・柔軟かつ持ちの良い仕上げ用研磨ベルトです。・複雑な曲面や角にも良く追従して、速く長く研磨でき...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550309385095
656-9666
45
1525
25
1個
4550309381424
656-9653
130.000
2100
50
1個
4550309368821
656-9660
207.000
3350
50
1個
4550309380809
656-9673
311.000
3350
75
1個
4550309386382
656-9675
415.000
3350
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706円
( 777円 )
9日目
978円
( 1,076円 )
9日目
1,298円
( 1,428円 )
9日目
2,087円
( 2,296円 )
9日目
2,566円
( 2,823円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟かつ持ちの良い仕上げ用研磨ベルトです。
・複雑な曲面や角にも良く追従して、速く長く研磨できます。
【用途】
・ステンレス鋼・普通鋼・アルミニウムの仕上げに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスベルト726A 180+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスベルト726A 180+
クロスベルト726A 120+
クロスベルト726A 240+
クロスベルト726A 150+
キュービトロン3 クロスベルト 1184F
キュービトロン2 クロスベルト 984F #80
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格706円-706円 -706円 -706円 -610円 -464円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目〜
粒度(#)18012024015036-
砥材精密成型砥粒精密成型砥粒精密成型砥粒精密成型砥粒精密成型砥粒-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト