ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    ミニター

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    -

    通常価格(税別):3,215円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

キュービトロンレジンボンドクロスベルト957A

通常単価(税別)
1,198円~4,795円
税込単価
1,318円~5,275円
通常出荷日:9日目

【特長】・3M独自のセラミック砥粒を使用しています。・適度な柔軟性と耐久性を備えた基材です。【用途】・...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

粒度(#)

材質1

最小発注数量
4547452565351
103-8894
226
915
100
40
砥材:セラミック砥粒
1個
4548623113951
108-8290
311.600
2290
75
60
砥材:セラミック砥粒
1個
4547452550104
103-7249
168.000
2100
50
80
砥材:セラミック砥粒
1個
4547452565368
103-7242
166.000
915
100
80
砥材:セラミック砥粒
1個
4547452524518
104-3658
280
3350
50
100
砥材:セラミック砥粒
1個
4547452524563
103-7306
350.000
3350
75
100
砥材:セラミック砥粒
1個
4549395036813
775-7557
700.000
5700
100
100
砥材:セラミック砥粒
1個
4547452565375
423-4486
166.000
915
100
100
砥材:セラミック砥粒
1個
4548623933870
103-7295
120
915
100
120
砥材:セラミック砥粒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,721円
( 1,893円 )
9日目
2,182円
( 2,400円 )
9日目
1,225円
( 1,348円 )
9日目
1,252円
( 1,377円 )
9日目
1,882円
( 2,070円 )
9日目
2,497円
( 2,747円 )
9日目
4,795円
( 5,275円 )
9日目
1,198円
( 1,318円 )
9日目
1,198円
( 1,318円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M独自のセラミック砥粒を使用しています。
・適度な柔軟性と耐久性を備えた基材です。
【用途】
・ステンレス、チタン等の難削材の研磨に。
・溶接ビード除去、バリ取り、面取りに。
【材質】
・砥材:セラミック砥粒

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロンレジンボンドクロスベルト957Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロンレジンボンドクロスベルト957A
クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)
クロスベルト726A 120+
クロスベルト726A 180+
クロスベルト726A 240+
クロスベルト726A 150+
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,198円-586円706円 -706円 -706円 -706円 -
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目9日目
砥材セラミック砥粒セラミック砥粒精密成型砥粒精密成型砥粒精密成型砥粒精密成型砥粒
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト