ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):277円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
【特長】・スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせたベルト製品です。・研...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,052円 ( 1,157円 ) | 9日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 9日目 |
2,624円 ( 2,886円 ) | 9日目 |
2,532円 ( 2,785円 ) | 9日目 |
2,337円 ( 2,571円 ) | 9日目 |
9,286円 ( 10,215円 ) | 9日目 |
17,679円 ( 19,447円 ) | 9日目 |
【特長】
・スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせたベルト製品です。
・研磨力がより優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
4.7通常価格(税別):2,383円~

マキタ
サンディングベルト
5通常価格(税別):2,500円~

日東工器
空気・電動式ベルトサンダ ベルトン(R)用研磨ベルト
4.5通常価格(税別):3,133円~

ベルスター研磨材工業
レジンクロスベルト BPシリーズ
5通常価格(税別):431円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
5通常価格(税別):675円~

トラスコ中山
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
5通常価格(税別):5,118円~

理研コランダム
リコーズベルト Z7
4.8通常価格(税別):7,676円

トラスコ中山
マルチサンドペーパー 替ペーパー
4通常価格(税別):629円

ベルスター研磨材工業
エンドレスベルト
4通常価格(税別):707円~