17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

スコッチ・ブライト 仕上げベルト AVeryFine

通常単価(税別)
1,39885,105
税込単価
1,53893,616
通常出荷日:9日目

スリーエムジャパン社の研磨ベルト スコッチ・ブライト 仕上げベルト AVeryFine シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
568-8025
420.000
55×3350
1個
567-9993
30.000
20×700
1個
568-8008
42.000
25×915
1個
568-3154
268.000
30×1115
1個
568-8070
90.000
30×1525
1個
568-9199
200.000
35×3350
1個
567-9955
145.000
50×1525
1個
566-7424
235.000
60×2100
1個
567-9961
340.000
60×3350
1個
566-5925
290.000
75×2200
1個
568-8599
620.000
75×3300
1個
568-8602
320.000
100×1570
1個
568-0048
440.000
100×2100
1個
568-7982
800.000
150×2630
1個
568-7975
10950.000
200×2100
1個
568-3180
5000.000
250×1525
1個
568-9098
1500.000
250×2800
1個
568-9772
4000.000
400×2100
1個
568-3112
8000.000
550×4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,498
( 11,548 )
9日目
1,398
( 1,538 )
9日目
1,875
( 2,063 )
9日目
2,591
( 2,850 )
9日目
3,301
( 3,631 )
9日目
6,995
( 7,695 )
9日目
5,116
( 5,628 )
9日目
7,617
( 8,379 )
9日目
11,279
( 12,407 )
9日目
9,914
( 10,905 )
9日目
13,919
( 15,311 )
9日目
9,995
( 10,995 )
9日目
12,516
( 13,768 )
9日目
21,647
( 23,812 )
9日目
23,789
( 26,168 )
9日目
22,857
( 25,143 )
9日目
37,061
( 40,767 )
9日目
45,328
( 49,861 )
9日目
85,105
( 93,616 )
9日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社の研磨ベルト スコッチ・ブライト 仕上げベルト AVeryFine シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 仕上げベルト AVeryFineのレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト