17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

トライザクトクロスベルト307EA,A65

通常単価(税別)
4936,063
税込単価
5426,669
通常出荷日:9日目

【特長】・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
566-8900
14.200
10×1780
1個
567-0544
16.700
12×1780
1個
567-0456
21.800
16×1780
1個
567-8379
30.500
20×2000
1個
566-7314
25
20×2100
1個
566-5758
22.000
25×760
1個
566-8968
44.100
30×1780
1個
567-5253
33.800
33×1180
1個
567-6810
100.000
40×3350
1個
567-0477
252.500
100×3330
1個
566-7374
236.000
100×3350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
9日目
556
( 612 )
9日目
684
( 752 )
9日目
893
( 982 )
9日目
928
( 1,021 )
9日目
516
( 568 )
9日目
1,165
( 1,282 )
9日目
1,111
( 1,222 )
9日目
2,615
( 2,877 )
9日目
6,030
( 6,633 )
9日目
6,063
( 6,669 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライザクトクロスベルト307EA,A65のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト