ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

スコッチ・ブライト 仕上げベルト ACoarse

通常単価(税別)
2,350円~16,212円
税込単価
2,585円~17,833円
通常出荷日:9日目

【特長】・スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせたベルト製品です。

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
568-8593
670.000
50×1525
1個
568-1627
200.000
50×470
1個
568-7990
50.000
50×475
1個
568-8578
100.000
50×915
1個
568-1550
200.000
76×533
1個
568-1628
2000.000
100×1115
1個
568-9760
200.000
100×3135
1個
566-5917
4380.000
150×915
1個
568-9194
500.000
200×1525
1個
568-8619
750
200×915
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580円
( 5,038円 )
9日目
2,350円
( 2,585円 )
9日目
2,361円
( 2,597円 )
9日目
3,185円
( 3,504円 )
9日目
3,560円
( 3,916円 )
9日目
6,829円
( 7,512円 )
9日目
14,972円
( 16,469円 )
9日目
8,689円
( 9,558円 )
9日目
16,212円
( 17,833円 )
9日目
11,267円
( 12,394円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせたベルト製品です。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 仕上げベルト ACoarseのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト 仕上げベルト ACoarse
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
スコッチ・ブライト 仕上げベルト AVeryFine
スコッチ・ブライト 仕上げベルト AMedium
スコッチ・ブライト 仕上げベルト AExtraCoarse
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,350円-4,243円 -675円 -1,184円 -906円 -1,052円 -
通常出荷日9日目1日目1日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト