17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

トライザクトクロスベルト237AA,A16

通常単価(税別)
2336,451
税込単価
2567,096
通常出荷日:9日目

【特長】・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
567-3533
5.000
10×330
1個
568-8483
30.000
20×1525
1個
567-5191
6.500
20×520
1個
567-9939
20.000
25×915
1個
568-1474
42.000
26×1610
1個
568-7364
40.000
30×460
1個
568-3016
20.000
30×540
1個
567-3549
28.000
30×915
1個
567-5100
22.200
35×650
1個
568-3029
65.200
50×1525
1個
567-9897
49.200
50×915
1個
568-7907
111.900
65×2286
1個
567-5175
335.800
73×2286
1個
568-3078
172.800
100×2100
1個
568-7393
230.000
100×3350
1個
567-9943
180.000
110×2100
1個
567-6726
268.000
160×2100
1個
567-6890
180.000
38×5000
1個
568-8522
180.000
31×3350
1個
567-3685
200.000
44×3350
1個
566-5745
220.000
51×3350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
9日目
721
( 793 )
9日目
361
( 397 )
9日目
584
( 642 )
9日目
930
( 1,023 )
9日目
454
( 499 )
9日目
498
( 548 )
9日目
700
( 770 )
9日目
649
( 714 )
9日目
1,714
( 1,885 )
9日目
1,100
( 1,210 )
9日目
3,038
( 3,342 )
9日目
3,409
( 3,750 )
9日目
3,227
( 3,550 )
9日目
6,063
( 6,669 )
9日目
4,435
( 4,879 )
9日目
6,451
( 7,096 )
9日目
3,099
( 3,409 )
9日目
2,427
( 2,670 )
9日目
3,202
( 3,522 )
9日目
3,710
( 4,081 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体表面構造(ピラミッド形状)により、安定した研磨目が持続します

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライザクトクロスベルト237AA,A16のレビュー
この商品のレビューはありません

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト