17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が54型番あります。

キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:120+

キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:120+
通常単価(税別)
433円~8,553円
税込単価
476円~9,408円
通常出荷日:1日目~9日目

キュービトロンII クロスベルト 784Fは、中加重研削、ブレンディングを主な用途とする研磨サンディン...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
395
-
567-5252
84.1
1個
25
1115
-
567-8414
61.1
1個
200
3000
-
567-0552
1201
1個
8
300
-
567-3672
6.2
1個
100
5190
-
567-2083
225
1個
200
1900
-
567-6785
225
1個
10
330
4549395713349
856-2046
5
50個
12
330
-
567-6848
12.5
1個
13
1525
-
567-2068
22.5
1個
15
915
-
567-0546
28.6
1個
20
1095
-
567-2124
44.8
1個
20
330
4549395807598
338-0178
10
1個
20
3600
-
567-3643
35.9
1個
20
520
4549395728688
856-2049
15
20個
20
915
-
568-9089
37.7
1個
25
2100
-
566-5781
120
1個
25
2400
-
566-8946
124.6
1個
25
913
-
568-9061
64
1個
25
915
-
567-0558
80
1個
30
1115
-
566-8903
72.1
1個
30
3350
-
566-5808
2
1個
30
3500
-
566-8911
140
1個
35
3350
4549395943913
239-6366
226
1個
36
3350
4549395981540
239-6370
238
1個
38
3350
-
567-6858
257.5
1個
40
3330
-
567-2067
2
1個
40
3350
4549395772100
239-6368
190
1個
50
1115
-
566-5720
116.2
1個
50
1830
-
567-3656
186.8
1個
50
2100
-
568-8532
80
1個
50
2286
-
567-3648
180
1個
50
3330
-
567-0506
2
1個
50
3350
-
566-7398
320
1個
50
913
-
568-9001
96.2
1個
50
915
-
568-9017
80
1個
54
3350
-
567-6829
240
1個
60
260
-
567-3636
14
1個
75
3350
-
567-3664
480
1個
76
533
-
567-8392
15
1個
85
2100
-
568-8985
358.7
1個
93
3144
-
566-7296
583.8
1個
100
1525
-
567-6812
280
1個
100
2100
-
567-6836
3
1個
100
2500
-
566-8954
5
1個
100
5200
-
567-6795
5
1個
100
915
4549395819515
855-8956
150
10個
110
915
-
567-2111
204.9
1個
150
2020
-
568-9002
613.8
1個
150
3170
-
567-8420
954.6
1個
150
6550
-
567-2039
814
1個
200
1000
-
567-2048
750
1個
200
2500
-
566-8938
1003
1個
330
2630
-
567-3619
18
1個
350
2000
-
566-7354
1413
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
9日目
616円
( 678円 )
9日目
5,740円
( 6,314円 )
9日目
433円
( 476円 )
9日目
5,022円
( 5,524円 )
9日目
3,684円
( 4,052円 )
9日目
435円
( 479円 )
2日目
437円
( 481円 )
9日目
559円
( 615円 )
9日目
512円
( 563円 )
9日目
575円
( 633円 )
9日目
464円
( 510円 )
9日目
941円
( 1,035円 )
9日目
489円
( 538円 )
1日目
547円
( 602円 )
9日目
798円
( 878円 )
9日目
853円
( 938円 )
9日目
578円
( 636円 )
9日目
581円
( 639円 )
9日目
672円
( 739円 )
9日目
1,163円
( 1,279円 )
9日目
1,195円
( 1,315円 )
9日目
1,296円
( 1,426円 )
9日目
1,324円
( 1,456円 )
9日目
1,382円
( 1,520円 )
9日目
1,742円
( 1,916円 )
9日目
1,747円
( 1,922円 )
9日目
890円
( 979円 )
9日目
1,153円
( 1,268円 )
9日目
1,252円
( 1,377円 )
9日目
1,319円
( 1,451円 )
9日目
2,014円
( 2,215円 )
9日目
2,020円
( 2,222円 )
9日目
816円
( 898円 )
9日目
818円
( 900円 )
9日目
2,128円
( 2,341円 )
9日目
674円
( 741円 )
9日目
2,700円
( 2,970円 )
9日目
853円
( 938円 )
9日目
2,197円
( 2,417円 )
9日目
3,192円
( 3,511円 )
9日目
2,050円
( 2,255円 )
9日目
2,471円
( 2,718円 )
9日目
3,079円
( 3,387円 )
9日目
4,874円
( 5,361円 )
9日目
1,242円
( 1,366円 )
1日目
1,387円
( 1,526円 )
9日目
3,429円
( 3,772円 )
9日目
4,689円
( 5,158円 )
9日目
8,553円
( 9,408円 )
9日目
2,679円
( 2,947円 )
9日目
5,007円
( 5,508円 )
9日目
8,146円
( 8,961円 )
9日目
6,977円
( 7,675円 )
9日目

詳細情報

基本情報

キュービトロンII クロスベルト 784Fは、中加重研削、ブレンディングを主な用途とする研磨サンディングベルトです。
【特長】
・高速研削に対応した精密成形砥粒を使用しています
・適度に柔軟なバッキングは平面と曲面両方の研磨とブレンディングに最適です。
・あらゆる金属の乾式研削と湿式研削に最適です。
【共通仕様】
・番手:120+
・基材:ポリエステル
・砥粒:精密成型砥粒

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

型番粒度(番手)幅(mm)長さ(mm)
7010601721120+8300
784F 120 10X330FL10330
784F-120-12X330-FL12330
784F-120-13X1525FL131525
784F-120-15X915-FL15915
784F-120-20X330FL20330
784F 120 20X520FL20520
784F-120-20X915-FL20915
784F-120-20X1095FL201095
784F-120-20X3600FL203600
784F-120-25X913-FL25913
784F-120-25X915-FL25915
7010601495251115
784F-120-25X2100FL252100
784F-120-25X2400FL252400
784F-120-30X1115FL301115
784F-120-30X3350FL303350
784F-120-30X3500FL303500
784F-120-35X3350FL353350
784F-120-36X3350FL363350
784F-120-38X3350FL383350
784F-120-40X3330FL403330
784F-120-40X3350FL403350
784F-120-50X913-FL50913
784F-120-50X915-FL50915
784F-120-50X1115FL501115
784F-120-50X1830FL501830
784F-120-50X2100FL502100
784F-120-50X2286FL502286
784F-120-50X3330FL503330
784F-120-50X3350FL503350
784F-120-54X3350FL543350
784F-120-60X260-FL60260
784F-120-75X3350FL753350
784F-120-76X533-FL76533
784F-120-85X2100FL852100
784F-120-93X3144FL933144
7010601250100395
784F 120 100X915FL100915
784F-120-100X1525F1001525
784F-120-100X2100F1002100
784F-120-100X2500F1002500
71002778711005190
784F-120-100X5200F1005200
784F-120-110X915FL110915
784F-120-150X2020F1502020
784F-120-150X3170F1503170
784F-120-150X6550F1506550
784F-120-200X1000F2001000
71002778722001900
784F-120-200X2500F2002500
70106016562003000
784F-120-330X2630F3302630
784F-120-350X2000F3502000
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:120+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュービトロンII クロスベルト 784F 番手:120+
キュービトロン2 クロスベルト 984F #80
キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F
3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm
セラミックベルト
キュービトロン2 クロスベルト 784F 50+
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格433円-464円 -489円 -435円523円 -453円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
粒度(#)12080----
使用工具ベルトサンダー卓上装置----
基材布布布布布-
砥粒セラミック砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])セラミックセラミックA-
用途バリ取り / 面取り / 湿式・乾式併用ビード除去----
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト