ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ

通常単価(税別)
4,782円
税込単価
5,260円
通常出荷日:11日目

【特長】・耐久性に優れたデザインにより、摩耗を心配することなく毎日のように使用できるギアバッグです。・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    105
  • 高さ(mm)
    140
  • 色
    イエロー/ブラック
  • 幅(mm)
    115
  • 容量(L)
    1.5
  • JANコード
    3342540842519
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    545-4715
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S047BA00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S047BA00の仕様・寸法情報

奥行(mm)
105
高さ(mm)
140
色
イエロー/ブラック
幅(mm)
115
容量(L)
1.5
JANコード
3342540842519
質量(g)
100.000
トラスココード
545-4715
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
S047BA00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,782円
( 5,260円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたデザインにより、摩耗を心配することなく毎日のように使用できるギアバッグです。
・アクセサリー『インターファスト』を使用してハーネスへの連結が可能で、かさばらず、ギアバックへのアクセスがしやすくなります。
・片手で容易に開け閉めが可能です。
【用途】
・高所作業で小型工具の携行に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグの型番S047BA00のページです。 型番S047BA00に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ
PETZL パーソナル
自立型バッグ バケット 高強度TPU 円筒形
キャリーバッグ ダッフル 高強度TPU 容量65L・85L
ツールバッグ マルチバッグ
MDP ツールバッグ
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLマーベルマーベル
通常価格4,782円10,803円13,461円25,961円 -4,618円6,457円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目5日目5日目
奥行(mm)105150350400--
高さ(mm)140450460---
色イエロー/ブラックイエロー/ブラック----
幅(mm)115270350---
容量(L)1.51545---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました