ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱RVBOX 深型

通常単価(税別)
6,819
税込単価
7,501
通常出荷日:1日目

【特長】・ラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。・スタッキング可能な深型タイプで...

詳細を確認
  • グレー/ダークグリーン
  • JANコード
    4905009093984
  • トラスココード
    390-0746
  • 質量(g)
    3940.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行
    250
  • 有効内寸(mm)間口
    1080
  • 有効内寸(mm)高さ
    240
  • 容量(L)
    77
  • 天板耐荷重(kg)
    30
  • 外形寸法(mm)奥行
    350
  • 外形寸法(mm)間口
    1150
  • 外形寸法(mm)高さ
    280

ご注意

  • 商品のお問い合わせ:0120-211-299
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RV1150D-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RV1150D-Mの仕様・寸法情報

グレー/ダークグリーン
JANコード
4905009093984
トラスココード
390-0746
質量(g)
3940.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行
250
有効内寸(mm)間口
1080
有効内寸(mm)高さ
240
容量(L)
77
天板耐荷重(kg)
30
外形寸法(mm)奥行
350
外形寸法(mm)間口
1150
外形寸法(mm)高さ
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RV1150D-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,819
( 7,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。
・スタッキング可能な深型タイプです。
・ワンボックスカーやミニバンのトランク収納にぴったりのサイズです。
【用途】
・多目的収納に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品のお問い合わせ:0120-211-299
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱RVBOX 深型の型番RV1150D-Mのページです。 型番RV1150D-Mに関する仕様情報を記載しております。
道具箱RVBOX 深型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱RVBOX 深型
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D
多目的屋外収納 密閉バックルストッカー
RVBOX
道具箱 RVBOX(仕切板付)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格6,8199,1585,3063,505 -2,870 -4,564
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜5日目1日目
グレー/ダークグリーングレー/ダークグリーングリーン/グレーダークブルー-グレー/ダークグリーン
JANコード490500909398449050097516174905009507436---
トラスココード390-0746410-1375419-2389---
質量(g)3940.07300.05330.0---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました