17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RVBOX

通常単価(税別)
2,5444,225
税込単価
2,7984,648
通常出荷日:5日目

【特長】・カー&レジャー用品を収納するのに最適なRVBOXです・ベンチや踏み台としても使用でき便利です...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)高さ
    272
  • 天板耐荷重(kg)
    80
  • 外形寸法(mm)高さ
    317

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

容量(L)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

最小発注数量
チャコールグレー
4967576698214
633-3053
1530.0
249
303
28
397
423
1個
チャコールグレー
4967576698221
633-3006
2110.0
267
498
44
370
639
1個
チャコールグレー
4967576698238
633-2973
2960.0
267
646
57
373
787
1個
グレー/ダークグリーン
4967576692502
633-2994
2960.0
267
646
57
373
787
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,544
( 2,798 )
5日目
3,246
( 3,571 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目
4,225
( 4,648 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カー&レジャー用品を収納するのに最適なRVBOXです
・ベンチや踏み台としても使用でき便利です
・カギ穴付です
・市販の南京錠(30mm)を取り付けることができます
・持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています
【用途】
・多目的収納に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RVBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RVBOX
道具箱RVBOX 深型
道具箱 TRAILBOX
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
多目的屋外収納 密閉バックルストッカー
カー収納
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,544-6,3982,817 -8,9113,329 -9,779 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)高さ272240272---
天板耐荷重(kg)8030-80(垂直静止荷重時)--
外形寸法(mm)高さ317280328---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト