17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

メガタッチチューブ 4mm(耐油タイプ)

通常単価(税別)
1,3545,872
税込単価
1,4896,459
通常出荷日:1日目

【特長】・大流量タイプです。・外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
161-6013
20
4537327018891
200.0
1個
161-6021
100
4537327018907
1000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
1日目
5,872
( 6,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大流量タイプです。
・外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガタッチチューブ 4mm(耐油タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガタッチチューブ 4mm(耐油タイプ)
メガタッチチューブ 10mm(耐油タイプ)
メガタッチチューブ(耐油タイプ)
メガタッチチューブ 6mm(耐油タイプ)
メガタッチチューブ 8mm(耐油タイプ)
メガタッチチューブ 12mm(耐油タイプ)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,354-5,490 -2,2182,218 -4,061 -7,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
---
外径(mm)4--6-12
内径(mm)2.5--4.5-9
材質1ポリウレタン--ポリウレタン-ポリウレタン
最小曲げ半径(mm)8--15-36
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト