ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

エルフレックス二重管チューブ

通常単価(税別)
9,961円~98,658円
税込単価
10,957円~108,524円
通常出荷日:1日目

【特長】・スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。【材質】・ポリウレタン・ポリオレフィン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

内径×中径×外径(mm)

最小発注数量
158-9580
20
4537327024540
1000.0
4×6×8
1個
158-9598
100
4537327024564
5000.0
4×6×8
1個
158-9601
20
4537327024786
1520
5×8×10
1個
158-9610
100
4537327024809
7600
5×8×10
1個
158-9628
20
4537327025028
2060.0
6.5×10×12
1個
158-9636
100
4537327025042
10300.0
6.5×10×12
1個
158-9644
20
4537327025264
2640.0
8×12×14
1個
158-9652
100
4537327025288
13200.0
8×12×14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,961円
( 10,957円 )
1日目
46,403円
( 51,043円 )
1日目
12,666円
( 13,933円 )
1日目
59,973円
( 65,970円 )
1日目
15,071円
( 16,578円 )
1日目
71,627円
( 78,790円 )
1日目
20,512円
( 22,563円 )
1日目
98,658円
( 108,524円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
【材質】
・ポリウレタン・ポリオレフィン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルフレックス二重管チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルフレックス二重管チューブ
ポリウレタンチューブ ALEチューブ
ソフトポリウレタンチューブ 6mm
メガタッチチューブ 4mm(耐油タイプ)
メガタッチチューブ 12mm(耐油タイプ)
ソフトポリウレタンチューブ 4mm
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格9,961円-16,011円 -3,831円 -1,541円 -8,914円 -2,524円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色黒黒透明ブルー黒黒透明ブルー
材質1ポリウレタン・ポリオレフィンポリウレタン・ポリオレフィン・アルミニウムフィルムソフトポリウレタンポリウレタンポリウレタンソフトポリウレタン
使用流体空気、水圧縮空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト