17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)

通常単価(税別)
13,98517,201
税込単価
15,38418,921
通常出荷日:5日目

【特長】・砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。・ブラシのコシが非常に強いため、...

詳細を確認
  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

粒度(#)

外径(mm)

最小発注数量
407-5155
5
#600相当(加工後の面粗さは粗目)
8
ブルー
1個
407-4480
5
#1500相当(加工後の面粗さは粗目)
8
ピンク
1個
407-5812
7
#1500相当(加工後の面粗さは粗目)
10
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,985
( 15,384 )
5日目
13,985
( 15,384 )
5日目
17,201
( 18,921 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
・ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
・切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
・平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
【用途】
・金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。

ご注意

  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
メーカーナカニシナカニシSUN POWERミニターLESSMANNミニター
通常価格13,985-7,301 -1,439 -3,442 -959 -2,203 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜2日目〜1日目
最高使用回転数(rpm)1000014000----
全長(mm)52-----
形状カップエンド----
軸径(mm)3-----
毛丈(mm)9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト