ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用

通常単価(税別)
7,301円~13,781円
税込単価
8,031円~15,159円
通常出荷日:5日目

【特長】・束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します・切れ刃の自生作用があり、長寿命...

詳細を確認
  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

外径(mm)

軸径(mm)

色

毛丈(mm)

最小発注数量
407-3850
7
120
3
3
レッド
50
1個
407-0979
24.000
120
7
6
レッド
50
1個
407-5211
4
130
3
3
ブルー
60
1個
407-5835
15
130
5
6
ブルー
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,301円
( 8,031円 )
5日目
13,781円
( 15,159円 )
5日目
9,322円
( 10,254円 )
5日目
12,556円
( 13,812円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します
・切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します
【用途】
・内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに

ご注意

  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
マイクロインサイドブラシ
ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000
ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格7,301円-13,985円 -3,282円 -4,750円3,765円 -2,529円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目〜1日目〜
最高使用回転数(rpm)1400010000350015000--
形状エンドカップ----
毛材セラミックファイバーセラミックファイバー-静電防止材入ナイロン-ダイヤモンド砥粒入ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト