ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ギヤードトロリ式手動チェーンブロック

通常単価(税別)
44,253円~81,043円
税込単価
48,678円~89,147円
通常出荷日:7日目

【特長】・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。・プレントロリが付...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    フック間最小距離

    (mm)

    ハンドチェーン

    (m)

    ロードチェーン

    (m)

    定格荷重(t)

    標準揚程(m)

    最小発注数量
    595-2736
    13000.0
    279
    2.5
    2.5
    0.5
    2.5
    1個
    595-2485
    19000.0
    326
    2.5
    2.5
    1
    2.5
    1個
    595-2781
    29000.0
    367
    2.5
    2.5
    1.5
    2.5
    1個
    595-2762
    34500.0
    399
    3
    3
    2
    3
    1個
    595-2758
    13000.0
    279
    2.5
    2.5
    0.25
    2.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,253円
    ( 48,678円 )
    7日目
    50,308円
    ( 55,339円 )
    7日目
    72,107円
    ( 79,318円 )
    7日目
    81,043円
    ( 89,147円 )
    7日目
    44,253円
    ( 48,678円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
    ・プレントロリが付いたことにより、運搬範囲が拡大し手軽に移動させることが可能です。
    ・取り付け幅は、アジャストカラーの装着により簡単に調整することができます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型ギヤードトロリ式手動チェーンブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型ギヤードトロリ式手動チェーンブロック
    ギヤードトロリ式手動チェーンブロック
    小型プレントロリ式手動チェーンブロック
    プレントロリ式手動チェーンブロック
    手動プレーンサドル(サスペンション式)
    ホイストマン 小型軽量チェーンブロック
    メーカー象印象印象印象印象印象印
    通常価格44,253円-59,850円 -35,324円 -50,921円 -55,259円 -24,548円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト