ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレントロリ式手動チェーンブロック

通常単価(税別)
50,921円~90,568円
税込単価
56,013円~99,625円
通常出荷日:7日目

【特長】・最小破断応力1000MPaの強力ロードチェンです。・ギアードトロリの採用により、運搬範囲が拡...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    フック間最小距離

    (mm)

    ハンドチェーン

    (m)

    ロードチェーン

    (m)

    定格荷重(t)

    標準揚程(m)

    最小発注数量
    595-2469
    17000.0
    299
    2.5
    2.5
    0.5
    2.5
    1個
    595-2471
    23000.0
    320
    2.5
    2.5
    1
    2.5
    1個
    595-2483
    34000.0
    369
    2.5
    2.5
    1.6
    2.5
    1個
    595-2761
    40000.0
    403
    3
    3
    2
    3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,921円
    ( 56,013円 )
    7日目
    61,127円
    ( 67,240円 )
    7日目
    82,924円
    ( 91,216円 )
    7日目
    90,568円
    ( 99,625円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最小破断応力1000MPaの強力ロードチェンです。
    ・ギアードトロリの採用により、運搬範囲が拡大しました。
    ・チェーンを引くだけで、簡単に移動させることができます。
    ・取り付け幅は、アジャストカラーの装着により簡単に調整することができます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレントロリ式手動チェーンブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレントロリ式手動チェーンブロック
    小型プレントロリ式手動チェーンブロック
    ギヤードトロリ式手動チェーンブロック
    小型ギヤードトロリ式手動チェーンブロック
    手動プレーンサドル(サスペンション式)
    チェーンブロック 小型・軽量タイプ
    メーカー象印象印象印象印象印エスコ
    通常価格50,921円-35,324円 -59,850円 -44,253円 -55,259円 -18,881円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト