ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型軽量チェンブロックC-21

通常単価(税別)
15,399
税込単価
16,939
通常出荷日:9日目

【特長】・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています・小型・軽量仕様で自...

詳細を確認
  • JANコード
    4937510020012
  • トラスココード
    588-9522
  • 質量(g)
    6100
  • 材質1
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • フック間最小距離(mm)
    275
  • ハンドチェーン(m)
    2.5
  • ロードチェーン(m)
    2.5
  • 定格荷重(t)
    0.25
  • 標準揚程(m)
    2.5

ご注意

  • ロードチェンは焼き入れチェンのため継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C21-K2525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C21-K2525の仕様・寸法情報

JANコード
4937510020012
トラスココード
588-9522
質量(g)
6100
材質1
ロードチェーン:特殊合金鋼
フック間最小距離(mm)
275
ハンドチェーン(m)
2.5
ロードチェーン(m)
2.5
定格荷重(t)
0.25
標準揚程(m)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C21-K2525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,399
( 16,939 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています
・小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です
・巻き下げ時のかみ込みを防止し操作性が良くなりました
・JIS規格品(JISB8802)です
【材質】
・ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • ロードチェンは焼き入れチェンのため継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型軽量チェンブロックC-21の型番C21-K2525のページです。 型番C21-K2525に関する仕様情報を記載しております。
小型軽量チェンブロックC-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型軽量チェンブロックC-21
小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)
チェンブロック パワーホイストマン
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
小型軽量チェンブロック C-21型
手動チェンブロック用パーツ(C21用)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格15,39930,728 -76,284 -111,111 -14,684 -493 -
通常出荷日9日目1日目〜11日目1日目〜1日目〜1日目
JANコード4937510020012-----
トラスココード588-9522-----
質量(g)6100-----
材質1ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン・ハンドチェーン:ステンレス--
フック間最小距離(mm)275-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト