17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型プレントロリ式手動チェーンブロック

通常単価(税別)
30,16663,108
税込単価
33,18369,419
通常出荷日:7日目

【特長】・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています・プレントロリが付い...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    フック間最小距離(mm)

    ハンドチェーン(m)

    ロードチェーン(m)

    定格荷重(t)

    標準揚程(m)

    最小発注数量
    595-2820
    10500.0
    279
    2.5
    2.5
    0.5
    2.5
    1個
    595-2744
    16000.0
    326
    2.5
    2.5
    1
    2.5
    1個
    595-2494
    26000.0
    367
    2.5
    2.5
    1.5
    2.5
    1個
    595-2784
    31000.0
    399
    3
    3
    2
    3
    1個
    595-2770
    10500.0
    279
    2.5
    2.5
    0.25
    2.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,166
    ( 33,183 )
    7日目
    36,124
    ( 39,736 )
    7日目
    50,108
    ( 55,119 )
    7日目
    63,108
    ( 69,419 )
    7日目
    30,166
    ( 33,183 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています
    ・プレントロリが付いたことにより、運搬範囲が拡大
    ・手軽に移動させることが可能です
    ・取り付け幅は、アジャストカラーの装着により簡単に調整することができます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型プレントロリ式手動チェーンブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト