17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルフィルターレンチ

通常単価(税別)
8,77611,821
税込単価
9,65413,003
通常出荷日:5日目

【特長】・ダイヤモンドコーティング3本爪で強力に保持できます・両方向に使用できます(締め緩め可能)・強...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    差込角(mm)

    最小適合径(mm)

    最大適合径(mm)

    最小発注数量
    4989530614467
    355-5563
    3/8(9.5)
    55
    95
    1個
    4989530614474
    355-4049
    1/2(12.7)
    70
    138
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,776
    ( 9,654 )
    5日目
    11,821
    ( 13,003 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤモンドコーティング3本爪で強力に保持できます
    ・両方向に使用できます(締め緩め可能)
    ・強力な磁力でオイルフィルターを確実に保持できます
    ・オイルフィルターに強力マグネットで保持させて、軽く回すとセンター出しできます
    ・反対に回せば簡単に外すことができます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルフィルターレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト