ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオール メディカルタオル 4つ折り【900個入り】

通常単価(税別)
13,210
税込単価
14,531
通常出荷日:5日目

【特長】・お肌に優しいやわらかい素材です・お湯やアルコールに濡らして絞って使える丈夫な素材です・安全性...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750605537
  • トラスココード
    421-4805
  • 質量(g)
    6660.0
  • 材質1
    パルプ
  • シートサイズ(mm)
    335×343
  • ケース入数
    50枚×18パック
  • 短辺(mm)
    335
  • 長辺(mm)
    343
  • 幅(mm)
    180
  • 材質2
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    75

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 機器などの使用する場合は、機器の説明書や注意書きを御確認下さい。
  • 目の周りや傷口には使用しないでください。
  • お肌に合わない時は使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60553
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (900個入り)

60553の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750605537
トラスココード
421-4805
質量(g)
6660.0
材質1
パルプ
シートサイズ(mm)
335×343
ケース入数
50枚×18パック
短辺(mm)
335
長辺(mm)
343
幅(mm)
180
材質2
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
170
高さ(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
60553
最小発注数量
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,210
( 14,531 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お肌に優しいやわらかい素材です
・お湯やアルコールに濡らして絞って使える丈夫な素材です
・安全性の高いノーバインダー製法で衛生的なポリパック入りです
【用途】
・身体清拭・環境清拭・機器洗浄に
【材質】
・パルプ
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 本製品は医療機器ではありません。
  • 機器などの使用する場合は、機器の説明書や注意書きを御確認下さい。
  • 目の周りや傷口には使用しないでください。
  • お肌に合わない時は使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール メディカルタオル 4つ折りの型番60553のページです。 型番60553に関する仕様情報を記載しております。
ワイプオール メディカルタオル 4つ折りのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト