17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EFトイレットロール【80個入り】

通常単価(税別)
9,96511,345
税込単価
10,96212,480
通常出荷日:1日目

【特長】・トイレットペーパー【材質】・パルプ+紙パック等リサイクルパルプ

  • ホワイト
  • 材質1
    パルプ+紙パック等リサイクルパルプ
  • ケース入数
    80ロール
  • 幅(mm)
    114

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

詳細タイプ

タイプ

長さ(m)

最小発注数量
4901750101008
281-5354
17500.0
包装タイプ
シングル
90
1パック

80個入り

4901750101114
868-4191
16800.0
未包装タイプ
シングル
90
1パック

80個入り

4901750209209
868-4198
12800.0
包装タイプ
ダブル
40
1パック

80個入り

4901750208103
835-3124
12800.0
未包装タイプ
ダブル
40
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,965
( 10,962 )
1日目
11,345
( 12,480 )
1日目
10,242
( 11,266 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレットペーパー
【材質】
・パルプ+紙パック等リサイクルパルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFトイレットロールのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト