17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長さ3倍長持ち4ロールダブルスコッティ【4個入り】

通常単価(税別)
884
税込単価
972
通常出荷日:1日目

【特長】・やわらかなふっくらのエンボス加工です。・家庭用トイレホルダー適応サイズです。・くつろぐ花の香...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750227302
  • トラスココード
    257-8623
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    パルプ
  • タイプ
    ダブル
  • 長さ(m)
    75
  • 幅(mm)
    108

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

22775
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

22775の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4901750227302
トラスココード
257-8623
質量(g)
1100.0
材質1
パルプ
タイプ
ダブル
長さ(m)
75
幅(mm)
108

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
22775
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884
( 972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかなふっくらのエンボス加工です。
・家庭用トイレホルダー適応サイズです。
・くつろぐ花の香りつきです。
【用途】
・たっぷり使えて取替えの手間が減り、収納もコンパクトです。
【材質】
・パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長さ3倍長持ち4ロールダブルスコッティの型番22775のページです。 型番22775に関する仕様情報を記載しております。
長さ3倍長持ち4ロールダブルスコッティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長さ3倍長持ち4ロールダブルスコッティ
EFトイレットロール
クリネックス(R)トイレットロール
激吸収キッチンタオル4ロール100カット
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
フードクロス(ロールタイプ)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア王子ネピアミスミ橋本クロス
通常価格8847,788 -11,193 -6632,990 -22,281
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
ホワイト-ホワイト---
JANコード4901750227302-----
トラスココード257-8623-----
質量(g)1100.0-----
材質1パルプパルプ+紙パック等リサイクルパルプパルプ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました