ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オープンラウンドアイ

通常単価(税別)
765
税込単価
842
通常出荷日:4日目

【特長】・ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。・壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10104284
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10104284の仕様・寸法情報

吊下荷重(N/kgf)
15
A(mm)
40
B(mm)
18
C(mm)
11
質量(g)
32.400
トラスココード
712-3327
材質1
スチール
JANコード
4962123042847

型番リスト

表示件数
型番
10104284
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
765
( 842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。
・壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
【用途】
・チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンラウンドアイの型番10104284のページです。 型番10104284に関する仕様情報を記載しております。
オープンラウンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト