ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

万能パワービスEX PRO 半ねじ【60~450個入り】

通常単価(税別)
1,297円~1,655円
税込単価
1,427円~1,821円
通常出荷日:4日目

【特長】・打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。・切削性が良く、打ち...

詳細を確認
  • 注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
  • 無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

全長(mm)

寸法(mm)d

最小発注数量
4962123462027
678-9669
1050.0
26
38
4.2
1パック

450個入り

4962123462034
678-9700
1020.0
28
42
4.2
1パック

400個入り

4962123462041
678-9704
960.0
28
45
4.2
1パック

350個入り

4962123462065
678-9698
960.0
40
65
4.2
1パック

250個入り

4962123462096
678-9681
780.0
50
105
4.8
1パック

90個入り

4962123462102
678-9699
600
50
120
4.8
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546円
( 1,701円 )
4日目
1,655円
( 1,821円 )
4日目
1,583円
( 1,741円 )
4日目
1,636円
( 1,800円 )
4日目
1,494円
( 1,643円 )
4日目
1,297円
( 1,427円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
・切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
・天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
  • 無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能パワービスEX PRO 半ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能パワービスEX PRO 半ねじ
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ
強硬突破ビス
木工用造作ビス おさえ上手
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,297円-3,352円 -1,620円1,366円1,070円 -799円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
材質1鉄鉄鉄---
適合ドライバー222プラスNo.2プラスNO.2プラスNO.2
表面処理クロメートクロメートクロメート---
頭部径dk(mm)8.28.28.2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト