17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ【500~600個入り】

通常単価(税別)
2,5472,632
税込単価
2,8022,895
通常出荷日:4日目

【特長】・打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました・切削性が良く、打ち損...

詳細を確認
  • 注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
  • 無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4962123460412
678-9687
2280.0
40
65
1パック

600個入り

4962123460429
678-9697
2170.0
50
75
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,632
( 2,895 )
4日目
2,547
( 2,802 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました
・切削性が良く、打ち損じしにくくなりました
【用途】
・天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です
【材質】
・鉄

ご注意

  • 注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
  • 無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ
強硬突破ビス
木工用造作ビス おさえ上手
プラビス ハードケース入
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格2,547-1,2391,9281,8661,235 -1,180 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
材質1----
適合ドライバー22プラスNo.2プラスNO.2プラスNo.2プラスNO.2
表面処理クロメートクロメート----
寸法(mm)d4.23.8----
頭部径dk(mm)8.28.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト