ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo 110 基準温度計セット

通常単価(税別)
124,643
税込単価
137,107
通常出荷日:4日目

【特長】・testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度...

詳細を確認
  • トラスココード
    525-2808
  • 質量(g)
    372.000
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    68
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO-110-REFERENCE-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO-110-REFERENCE-SETの仕様・寸法情報

トラスココード
525-2808
質量(g)
372.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
68
幅(mm)
450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO-110-REFERENCE-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,643
( 137,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。
・超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
・時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
【用途】
・比較校正用の基準温度計に。
・ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に

ご注意

  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

testo 110 基準温度計セットの型番TESTO-110-REFERENCE-SETのページです。 型番TESTO-110-REFERENCE-SETに関する仕様情報を記載しております。
testo 110 基準温度計セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 110 基準温度計セット
testo 110 温度計
testo 110 ラボ用温度計セット
温度計 testo 110 Food
testo 925 表面温度計セット
testo 925 液体用温度計セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格124,64327,74684,09133,27456,34736,037
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード525-2808524-9383524-9380701-7178524-9387524-9382
質量(g)372.000187.000226.000187.000314.000310.000
奥行(mm)606060606060
高さ(mm)682834282840
幅(mm)450135250135253135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました