ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセット

通常単価(税別)
52,662
税込単価
57,928
通常出荷日:19日目

【特長】・testo175T2にフレキシブルタイプのNTCサーミスタプローブが1本セットされています・...

詳細を確認
  • バッテリー交換
  • データメモリー数
    1000000
  • トラスココード
    253-6536
  • 質量(g)
    196.000
  • 奥行(mm)
    53
  • 高さ(mm)
    27
  • 幅(mm)
    89
  • プローブ長(mm)
    2.0
  • センサー
    NTCサーミスタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TD20-175-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-175-03の仕様・寸法情報

バッテリー交換
データメモリー数
1000000
トラスココード
253-6536
質量(g)
196.000
奥行(mm)
53
高さ(mm)
27
幅(mm)
89
プローブ長(mm)
2.0
センサー
NTCサーミスタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-175-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,662
( 57,928 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo175T2にフレキシブルタイプのNTCサーミスタプローブが1本セットされています
・冷蔵庫や冷凍庫の外側にロガー本体を設置し、付属のプローブのみ庫内に入れると、同時に2か所の温度測定が可能です
・ドアの開閉を極力減らして温度確認ができます
・測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます
【用途】
・恒温槽や冷蔵庫の温度管理に
【材質】
・サーミスタ温度ロガー、プローブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセットの型番TD20-175-03のページです。 型番TD20-175-03に関する仕様情報を記載しております。
testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセット
testo175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット
testo176T2 超低温フリーザー用ロガーセット
温湿度データロガー 175 H1
温湿度データロガー(USB)
温湿度データロガー(Bluetooth)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格52,66256,79094,224113,11722,21227,887
通常出荷日19日目19日目19日目1日目7日目7日目
バッテリー交換可能可能
データメモリー数10000001000000200000010000001600016000
トラスココード253-6536253-6529253-6535688-6021--
質量(g)196.000452.000256.00013035.00035.000
奥行(mm)5355635318.518.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました